GWU-4 90-11
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 490761
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Podložky pre obrobky, šírka 90 mm
- 1 súprava = 2 kusy
- Vhodné pre: KSM2 90
- Šírka: 90 mm
- Výška: 11 mm
- Hmotnosť: 0.4 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 90 |
---|---|
Výška [mm] | 11 |
Rozsah dodávky
1 súprava podložiek pre obrobky