GWU-4 90-30
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 490789
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Podložky pre obrobky, šírka 90 mm
- 1 súprava = 2 kusy
- Vhodné pre: KSM2 90
- Šírka: 90 mm
- Výška: 30 mm
- Hmotnosť: 0.48 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 90 |
---|---|
Výška [mm] | 30 |
Rozsah dodávky
1 súprava podložiek pre obrobky