SPA-PDK 40
Príslušenstvá so systémami na priame upínanie obrobku, štandardné
Identifikačné číslo 40108422
Príslušenstvá so systémami na priame upínanie obrobku, štandardné
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polohovací tŕň
- Na umiestňovanie upínacích ostrovčekov, staníc a modulov
- Priemer hriadeľa: 25g6
- Presnosť opakovania: < 0.021 mm
- Presnosť umiestnenia: < 0.049 mm
- Hmotnosť: 0.5 kg
Technické údaje
Priemer hriadeľa | 25g6 |
---|---|
Presnosť opakovania [mm] | < 0.021 |
Presnosť umiestnenia [mm] | < 0.049 |
Hmotnosť [kg] | 0.5 |
Rozsah dodávky
Polohovací tŕň