GPL 125-32-13.5
Polohovacia lišta
Identifikačné číslo 430238
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polohovacia tyč pre stupňovitú upínaciu čeľusť s T-maticou
- vrátane 2 závitových kolíkov M8
- Rozhranie 1: W-125-1
- Rozmery: 125 x 32 x 13,5 mm
- Počet otvorov v rastri: 1
- Hmotnosť: 0.31 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 13.5 |
Výška [mm] | 32 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.31 |
Rozsah dodávky
Polohovacia lišta