STR-S 160/3
Polotovary vrchných čeľustí s upevňovacou drážkou
Identifikačné číslo 1516490
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 3-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 160
- Rozmery: 63 x 57 x 40 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Hmotnosť: 0.5 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 63 |
---|---|
Šírka [mm] | 57 |
Výška [mm] | 40 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 160 |
L [mm] | 63 |
B [mm] | 57 |
H [mm] | 40 |
B1 [mm] | 26 |
B2 [mm] | 46 |
B3 [mm] | 9 |
L1 [mm] | 41 |
L2 [mm] | 34 |
L3 [mm] | 2 |
T1 [mm] | 29 |
T2 [mm] | 20 |
Hmotnosť [kg] | 0.5 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí