STR-S 200/3
Polotovary vrchných čeľustí s upevňovacou drážkou
Identifikačné číslo 1516491
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 3-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 200
- Rozmery: 78 x 72 x 50 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Hmotnosť: 1 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 78 |
---|---|
Šírka [mm] | 72 |
Výška [mm] | 50 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 200 |
L [mm] | 78 |
B [mm] | 72 |
H [mm] | 50 |
B1 [mm] | 33 |
B2 [mm] | 58 |
B3 [mm] | 11 |
L1 [mm] | 51 |
L2 [mm] | 42 |
L3 [mm] | 1.75 |
T1 [mm] | 33 |
T2 [mm] | 22 |
Hmotnosť [kg] | 1 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí