STR-S 200
Polotovary vrchných čeľustí s upevňovacou drážkou
Identifikačné číslo 1446933
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 2-čeľusťový upínací blok TANDEM, konštrukčná veľkosť 200
- Materiál: 16MnCr5
- Počet otvorov v rastri: 2
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 85 |
---|---|
Šírka [mm] | 102 |
Výška [mm] | 50 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 200 |
L [mm] | 85 |
B [mm] | 102 |
H [mm] | 50 |
B1 [mm] | 57 |
B2 [mm] | 60 |
B3 [mm] | 11 |
L1 [mm] | 75 |
L2 [mm] | 60 |
T1 [mm] | 32 |
T2 [mm] | 20 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí