STR-S 250
Polotovary vrchných čeľustí s upevňovacou drážkou
Identifikačné číslo 402113
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 2-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 250
- Rozmery: 90 x 125 x 50 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Počet otvorov v rastri: 2
- Hmotnosť: 4.5 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 90 |
---|---|
Šírka [mm] | 125 |
Výška [mm] | 50 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 250 |
L [mm] | 90 |
B [mm] | 125 |
H [mm] | 50 |
B1 [mm] | 72 |
B2 [mm] | 65 |
B3 [mm] | 11 |
L1 [mm] | 90 |
L2 [mm] | 62 |
T1 [mm] | 32 |
T2 [mm] | 20 |
Hmotnosť [kg] | 4.5 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí