STR-S 315
Polotovary vrchných čeľustí s upevňovacou drážkou
Identifikačné číslo 1446935
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 2-čeľusťový upínací blok TANDEM, konštrukčná veľkosť 315
- Rozmery: 106 x 160 x 52 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Počet otvorov v rastri: 2
- Hmotnosť: 4.6 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 106 |
---|---|
Šírka [mm] | 160 |
Výška [mm] | 52 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 315 |
L [mm] | 106 |
B [mm] | 160 |
H [mm] | 52 |
B1 [mm] | 95 |
B2 [mm] | 80 |
B3 [mm] | 13.5 |
L1 [mm] | 120 |
L2 [mm] | 82 |
T1 [mm] | 34 |
T2 [mm] | 20 |
Hmotnosť [kg] | 4.6 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí