STR 100/3
Polotovary vrchných čeľustí
Identifikačné číslo 1516454
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 3-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 100
- Rozmery: 40 x 40 x 25 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Hmotnosť: 0.25 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 40 |
---|---|
Šírka [mm] | 40 |
Výška [mm] | 25 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 100 |
L [mm] | 40 |
B [mm] | 40 |
H [mm] | 25 |
B1 [mm] | 6.5 |
B2 [mm] | 11 |
B3 [mm] | 26 |
L1 [mm] | 1.75 |
T1 [mm] | 8 |
Hmotnosť [kg] | 0.25 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí