STR 100
Polotovary vrchných čeľustí
Identifikačné číslo 402101
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 2-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 100
- Rozmery: 42 x 55 x 25 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Počet otvorov v rastri: 2
- Hmotnosť: 0.8 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 42 |
---|---|
Šírka [mm] | 55 |
Výška [mm] | 25 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 100 |
L [mm] | 42 |
B [mm] | 55 |
H [mm] | 25 |
B1 [mm] | 6.6 |
B2 [mm] | 11 |
B3 [mm] | 35 |
T1 [mm] | 9 |
Hmotnosť [kg] | 0.8 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí