STR 160
Polotovary vrchných čeľustí
Identifikačné číslo 402102
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 2-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 160
- Rozmery: 66 x 80 x 40 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Počet otvorov v rastri: 2
- Hmotnosť: 3.2 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 66 |
---|---|
Šírka [mm] | 80 |
Výška [mm] | 40 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 160 |
L [mm] | 66 |
B [mm] | 80 |
H [mm] | 40 |
B1 [mm] | 9 |
B2 [mm] | 15 |
B3 [mm] | 60 |
T1 [mm] | 12 |
Hmotnosť [kg] | 3.2 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí