STR 200
Polotovary vrchných čeľustí
Identifikačné číslo 1446894
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 2-čeľusťový upínací blok TANDEM, konštrukčná veľkosť 200
- Rozmery: 87 x 102 x 53 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Počet otvorov v rastri: 2
- Hmotnosť: 3.6 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 87 |
---|---|
Šírka [mm] | 102 |
Výška [mm] | 50 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 200 |
L [mm] | 87 |
B [mm] | 102 |
H [mm] | 50 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 18 |
B3 [mm] | 75 |
T1 [mm] | 18 |
Hmotnosť [kg] | 3.6 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí