STR 64
Polotovary vrchných čeľustí
Identifikačné číslo 402100
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 2-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 64
- Rozmery: 28,5 x 34 x 20 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Počet otvorov v rastri: 2
- Hmotnosť: 0.2 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 28.5 |
---|---|
Šírka [mm] | 34 |
Výška [mm] | 20 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 64 |
L [mm] | 28.5 |
B [mm] | 34 |
H [mm] | 20 |
B1 [mm] | 4.5 |
B2 [mm] | 8 |
B3 [mm] | 24 |
T1 [mm] | 7 |
Hmotnosť [kg] | 0.2 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí