STR-H 140
Polotovary vrchných čeľustí
Identifikačné číslo 1349710
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste, vysoký
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 2-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 140
- Rozmery: 70 x 70 x 70 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Počet otvorov v rastri: 2
- Hmotnosť: 2.6 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 70 |
---|---|
Šírka [mm] | 70 |
Výška [mm] | 70 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 140 |
L [mm] | 70 |
B [mm] | 70 |
H [mm] | 70 |
B1 [mm] | 9 |
B2 [mm] | 15 |
B3 [mm] | 48 |
T1 [mm] | 11 |
Hmotnosť [kg] | 2.6 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí