STR-H 200
Polotovary vrchných čeľustí
Identifikačné číslo 1446905
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste, vysoký
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 2-čeľusťový upínací blok TANDEM, konštrukčná veľkosť 200
- Rozmery: 97 x 102 x 103 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Počet otvorov v rastri: 2
- Hmotnosť: 7.9 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 97 |
---|---|
Šírka [mm] | 102 |
Výška [mm] | 100 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 200 |
L [mm] | 97 |
B [mm] | 102 |
H [mm] | 100 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 18 |
B3 [mm] | 75 |
T1 [mm] | 18 |
Hmotnosť [kg] | 7.9 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí