STR-H 315
Polotovary vrchných čeľustí
Identifikačné číslo 1446907
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste, vysoký
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 2-čeľusťový upínací blok TANDEM, konštrukčná veľkosť 315
- Rozmery: 148 x 160 x 102 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Počet otvorov v rastri: 2
- Hmotnosť: 18.7 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 148 |
---|---|
Šírka [mm] | 160 |
Výška [mm] | 102 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 315 |
L [mm] | 148 |
B [mm] | 160 |
H [mm] | 102 |
B1 [mm] | 13.5 |
B2 [mm] | 20 |
B3 [mm] | 120 |
T1 [mm] | 18 |
Hmotnosť [kg] | 18.7 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí