MSC-PS10 250x130
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 422093
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Lamelová platňa
- Na vyfrézovanie kontúr a špeciálnych tvarov.
- Rozmery: 250 x 130 x 21 mm
- Rozstup pólov: 3 mm + 1,5 mm
- Hmotnosť: 5.8 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 250 |
---|---|
Šírka [mm] | 130 |
Výška [mm] | 21 |
Hmotnosť [kg] | 5.8 |
Rozsah dodávky
Lamelová platňa