MSC-PS10 350x150
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 422095
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Lamelová platňa
- Na vyfrézovanie kontúr a špeciálnych tvarov.
- Rozmery: 350 x 150 x 21 mm
- Rozstup pólov: 3 mm + 1,5 mm
- Hmotnosť: 9.4 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 350 |
---|---|
Šírka [mm] | 150 |
Výška [mm] | 21 |
Hmotnosť [kg] | 9.4 |
Rozsah dodávky
Lamelová platňa