MSC-PS10 500x200
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 422097
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Lamelová platňa
- Na vyfrézovanie kontúr a špeciálnych tvarov.
- Technológia: Paralelný pól
- Rozmery: 500 x 200 x 21 mm
- Rozstup pólov: 3 mm + 1,5 mm
- Hmotnosť: 18 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 500 |
---|---|
Šírka [mm] | 200 |
Výška [mm] | 21 |
Hmotnosť [kg] | 18 |
Rozsah dodávky
Lamelová platňa