PVP 50-22 430 x 315
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 422490
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 24-cestná pólová platňa
- Na vyfrézovanie kontúr a špeciálnych tvarov.
- Vhodné pre: Magnetické upínacie platne MFRS
- Rozmery: 430 x 315 x 22 mm
- Závit pólu: M8
- Pre veľkosť tyče: 50 x 50 mm
- Hmotnosť: 19 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 430 |
---|---|
Šírka [mm] | 315 |
Výška [mm] | 22 |
Hmotnosť [kg] | 19 |
Rozsah dodávky
Platňa pre predĺženie pólov