PVP-L30-22 1000x500
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
Identifikačné číslo 1358598
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- 22-weg poolplaat
- Voor het frezen van contouren en speciale vormen.
- Technologie: Parallelle stang
- Geschikt voor: MFPS-A1-L30 1000 x 500
- Afmetingen: 1000 x 500 x 22 mm
- Poolsteek: 30 mm + 10 mm
- Gewicht: 70 kg
Technické údaje
| Lengte [mm] | 1000.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 500.0 |
| Hoogte [mm] | 22.0 |
| Gewicht [kg] | 70.0 |
Levering
Poolplaat, bevestigingsschroeven