PVP-L30-22 315x300
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1358587
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 6-cestná pólová platňa
- Na vyfrézovanie kontúr a špeciálnych tvarov.
- Technológia: Paralelný pól
- Vhodné pre: MFPS-P-A1-L30 315 x 300
- Rozmery: 315 x 300 x 22 mm
- Rozstup pólov: 30 mm + 10 mm
- Hmotnosť: 15.5 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 315 |
---|---|
Šírka [mm] | 300 |
Výška [mm] | 22 |
Hmotnosť [kg] | 15.5 |
Rozsah dodávky
Pólová platňa, upevňovacie skrutky