PVP-L30-22 430x380
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1358588
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 8-cestná pólová platňa
- Na vyfrézovanie kontúr a špeciálnych tvarov.
- Technológia: Paralelný pól
- Vhodné pre: MFPS-P-A1-L30 430 x 380
- Rozmery: 430 x 380 x 22 mm
- Rozstup pólov: 30 mm + 10 mm
- Hmotnosť: 27 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 430 |
---|---|
Šírka [mm] | 380 |
Výška [mm] | 22 |
Hmotnosť [kg] | 27 |
Rozsah dodávky
Pólová platňa, upevňovacie skrutky