PVP-L30-22 525x500
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1358589
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 10-cestná pólová platňa
- Na vyfrézovanie kontúr a špeciálnych tvarov.
- Technológia: Paralelný pól
- Vhodné pre: MFPS-P-A1-L30 525 x 500
- Rozmery: 525 x 500 x 22 mm
- Rozstup pólov: 30 mm + 10 mm
- Hmotnosť: 43.2 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 525 |
---|---|
Šírka [mm] | 500 |
Výška [mm] | 22 |
Hmotnosť [kg] | 43.2 |
Rozsah dodávky
Pólová platňa, upevňovacie skrutky