PVP-L30-22 630x315
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1358590
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 14-cestná pólová platňa
- Na vyfrézovanie kontúr a špeciálnych tvarov.
- Technológia: Paralelný pól
- Vhodné pre: MFPS-A1-L30 630 x 315
- Rozmery: 630 x 315 x 22 mm
- Rozstup pólov: 30 mm + 10 mm
- Hmotnosť: 26 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 630 |
---|---|
Šírka [mm] | 315 |
Výška [mm] | 22 |
Hmotnosť [kg] | 26 |
Rozsah dodávky
Pólová platňa, upevňovacie skrutky