PVP-L30-22 820x430
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1358597
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 18-cestná pólová platňa
- Na vyfrézovanie kontúr a špeciálnych tvarov.
- Technológia: Paralelný pól
- Vhodné pre: MFPS-A1-L30 820 x 430
- Rozmery: 820 x 430 x 22 mm
- Rozstup pólov: 30 mm + 10 mm
- Hmotnosť: 50 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 820 |
---|---|
Šírka [mm] | 430 |
Výška [mm] | 22 |
Hmotnosť [kg] | 50 |
Rozsah dodávky
Pólová platňa, upevňovacie skrutky