PEB 50-34-12
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1315226
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 12-cestná pólová platňa
- Rozmery: 350,5 x 110 x 34 mm
- Pole pólov: 12-násobné (2 x 6)
- Závit pólu: M8
- Hmotnosť: 10.3 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 350 |
---|---|
Šírka [mm] | 110 |
Výška [mm] | 34 |
Hmotnosť [kg] | 10.3 |
Rozsah dodávky
Pólová platňa, upevňovacie skrutky