PEB 50-34-16
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1315227
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 16-cestná pólová platňa
- Rozmery: 230 x 230 x 34 mm
- Závit pólu: M8
- Hmotnosť: 11 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 230 |
---|---|
Šírka [mm] | 230 |
Výška [mm] | 34 |
Hmotnosť [kg] | 11 |
Rozsah dodávky
Pólová platňa, upevňovacie skrutky