PEB 50-34-2
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1311952
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2-cestná pólová platňa
- Rozmery: 110 x 50 x 34 mm
- Pole pólov: 2-násobné (1 x 2)
- Závit pólu: M8
- Hmotnosť: 1.5 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 110 |
---|---|
Šírka [mm] | 50 |
Výška [mm] | 34 |
Hmotnosť [kg] | 1.5 |
Rozsah dodávky
Pólová platňa, upevňovacie skrutky