PEB 50-34-4
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1311953
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 4-cestná pólová platňa
- Rozmery: 110 x 110 x 34 mm
- Pole pólov: 4-násobné (2 x 2)
- Závit pólu: M8
- Hmotnosť: 3.2 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 110 |
---|---|
Šírka [mm] | 110 |
Výška [mm] | 34 |
Hmotnosť [kg] | 3.2 |
Rozsah dodávky
Pólová platňa, upevňovacie skrutky