PEB 50-34-6
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1311954
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 6-cestná pólová platňa
- Rozmery: 170,3 x 110 x 34 mm
- Pole pólov: 6-násobné (2 x 3)
- Závit pólu: M8
- Hmotnosť: 5 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 170 |
---|---|
Šírka [mm] | 110 |
Výška [mm] | 34 |
Hmotnosť [kg] | 5 |
Rozsah dodávky
Pólová platňa, upevňovacie skrutky