PEB 50-34-8
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1311955
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 8-cestná pólová platňa
- Rozmery: 230 x 110 x 34 mm
- Pole pólov: 8-násobné (2 x 4)
- Závit pólu: M8
- Hmotnosť: 6.8 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 230 |
---|---|
Šírka [mm] | 110 |
Výška [mm] | 34 |
Hmotnosť [kg] | 6.8 |
Rozsah dodávky
Pólová platňa, upevňovacie skrutky