PEB 50-57-3
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1315228
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-cestná pólová platňa
- Rozmery: 170,3 x 50 x 57 mm
- Pole pólov: 3-násobné (1 x 3)
- Závit pólu: M8
- Hmotnosť: 3.8 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 170 |
---|---|
Šírka [mm] | 50 |
Výška [mm] | 57 |
Hmotnosť [kg] | 3.8 |
Rozsah dodávky
Pólová platňa, upevňovacie skrutky