PEB 50-57-4
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1311957
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 4-cestná pólová platňa
- Rozmery: 230 x 50 x 57 mm
- Pole pólov: 4-násobné (1 x 4)
- Závit pólu: M8
- Hmotnosť: 5.2 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 230 |
---|---|
Šírka [mm] | 50 |
Výška [mm] | 57 |
Hmotnosť [kg] | 5.2 |
Rozsah dodávky
Pólová platňa, upevňovacie skrutky