PEB 50-57-6
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1315229
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 6-cestná pólová platňa
- Rozmery: 350,5 x 50 x 57 mm
- Pole pólov: 6-násobné (1 x 6)
- Závit pólu: M8
- Hmotnosť: 8 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 350 |
---|---|
Šírka [mm] | 50 |
Výška [mm] | 57 |
Hmotnosť [kg] | 8 |
Rozsah dodávky
Pólová platňa, upevňovacie skrutky