SP-VL 100-10-SPC
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Identifikačné číslo 471468
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Predĺženie upínacieho čapu
- Na zdvihnutie obrobka a zmenšenie rušivého obrysu
- S pridržiavacím čapom
- Rozmery: Ø138 x 100 mm
- Prídržná sila M10: 35 kN
- Rovinná rovnobežnosť: 0.02 mm
- Hmotnosť: 5.6 kg
Technické údaje
A [mm] | 100 |
---|---|
C [mm] | 25.5 |
Prídržná sila M10 [kN] | 35 |
Rovinná rovnobežnosť [mm] | 0.02 |
Variant | Upínací kolík |
Hmotnosť [kg] | 5.6 |
Rozsah dodávky
Predĺženie upínacieho čapu, upínací čap, upevňovacia skrutka, návod na prevádzku