SP-VL mini 30-6-SPA
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Identifikačné číslo 435640
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Predĺženie upínacieho čapu
- Na zdvihnutie obrobka a zmenšenie rušivého obrysu
- So strediacim čapom
- Rozmery: Ø90 x 30 mm
- Prídržná sila M6: 15 kN
- Rovinná rovnobežnosť: 0.02 mm
- Hmotnosť: 1.1 kg
Technické údaje
A [mm] | 30 |
---|---|
Prídržná sila M6 [kN] | 15 |
Rovinná rovnobežnosť [mm] | 0.02 |
Hmotnosť [kg] | 1.1 |
Rozsah dodávky
Predĺženie upínacieho kolíka, 1 upínací kolík, upevňovacia skrutka, návod na prevádzku