SPA-VLK 50
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Identifikačné číslo 1318565
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Predĺženie upínacieho čapu
- Na zdvihnutie obrobka a zmenšenie rušivého obrysu
- So strediacim čapom
- Rozmery: Ø98 x 50 mm
- Prídržná sila M8: 25 kN
- Rovinná rovnobežnosť: 0.02 mm
- Hmotnosť: 1.7 kg
Technické údaje
Prídržná sila M8 [kN] | 25 |
---|---|
Rovinná rovnobežnosť [mm] | 0.02 |
Hmotnosť [kg] | 1.7 |
Rozsah dodávky
Predĺženie upínacieho čapu, skrutka, objímka, závitový kolík