GKV 125-250
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 432269
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Predĺženie základného tela
- Používa sa v kombinácii s predĺžením tiahla na rozšírenie rozsahu upnutia.
- Vhodné pre: KSX 125
- Šírka: 125 mm
- Hmotnosť: 9.1 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 250 |
---|---|
Šírka [mm] | 125 |
Rozsah dodávky
Predĺženie základného tela