MDN 3-2
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Identifikačné číslo 471102
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Modulárny prechod médií
- Na dodatočné vybavenie upínacích staníc NSL3 a NSL plus
- Rozmery: 59,9 x 29,9 x 38,4 mm
- Vzdialenosť medzi rozhraniami: 30 mm
- Rozhranie spojenia ovládacej sily: 100 N
- Hmotnosť: 0.27 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 59.9 |
---|---|
Šírka [mm] | 29.9 |
Výška [mm] | 38.4 |
Vzdialenosť medzi rozhraniami [mm] | 30 |
Rozhranie spojenia ovládacej sily [N] | 100 |
Hmotnosť [kg] | 0.27 |
Rozsah dodávky
Jednotka na prenos médií, upevňovacie skrutky pre obe upevňovacie situácie, cylindrické kolíky, krycie uzávery, uzatváracie zátky