GPN M6-T16
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 490548
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Presné vložky do T-drážky
- Pre presné nastavenie polohy a upevnenie upínacích zverákov na stole stroja.
- Vhodné pre: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
- Závit : M6
- Vhodné pre T-drážku: 16 mm
- Hmotnosť: 0.07 kg
Technické údaje
Závit | M6 |
---|---|
Vhodné pre T-drážku [mm] | 16 |
Rozsah dodávky
Presné T-drážky vrátane skrutiek