GPN M6-T20
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 1359734
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Presné vložky do T-drážky
- Vhodné pre: KSG, KSX, KSX-C, KSC, KSC-F, KSC-D
- Závit : M6
- Vhodné pre T-drážku: 20 mm
- Hmotnosť: 0.01 kg
Technické údaje
Závit | M6 |
---|---|
Vhodné pre T-drážku [mm] | 20 |
Rozsah dodávky
Presné T-drážky vrátane skrutiek