KTR 100/3
Prevŕtané polotovary vrchných čeľustí
Identifikačné číslo 1516430
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Vhodné pre: 3-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 100
- Rozmery: 46 x 40 x 25 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Hmotnosť: 0.2 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 46 |
---|---|
Šírka [mm] | 40 |
Výška [mm] | 25 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 100 |
L [mm] | 46 |
B [mm] | 40 |
H [mm] | 25 |
D [mm] | 16 |
B1 [mm] | 14 |
B2 [mm] | 34 |
T1 [mm] | 19 |
T2 [mm] | 10 |
Hmotnosť [kg] | 0.2 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí