KTR 200/3
Prevŕtané polotovary vrchných čeľustí
Identifikačné číslo 1516432
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Vhodné pre: 3-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 200
- Rozmery: 90.5 x 80 x 50 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Hmotnosť: 2 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 90.5 |
---|---|
Šírka [mm] | 80 |
Výška [mm] | 50 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 200 |
L [mm] | 90.5 |
B [mm] | 80 |
H [mm] | 50 |
D [mm] | 27.5 |
B1 [mm] | 34 |
B2 [mm] | 70 |
T1 [mm] | 36 |
T2 [mm] | 22 |
Hmotnosť [kg] | 2 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí