KTR 250/3
Prevŕtané polotovary vrchných čeľustí
Identifikačné číslo 1516433
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Vhodné pre: 3-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 250
- Rozmery: 112.5 x 100 x 50 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Hmotnosť: 3.5 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 112.5 |
---|---|
Šírka [mm] | 100 |
Výška [mm] | 50 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 250 |
L [mm] | 112.5 |
B [mm] | 100 |
H [mm] | 50 |
D [mm] | 40.5 |
B1 [mm] | 43 |
B2 [mm] | 91 |
T1 [mm] | 36 |
T2 [mm] | 22 |
Hmotnosť [kg] | 3.5 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí