KTR 250
Prevŕtané polotovary vrchných čeľustí
Identifikačné číslo 402123
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Vhodné pre: 2-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 250
- Rozmery: 120 x 125 x 50 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Počet otvorov v rastri: 2
- Hmotnosť: 11 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 120 |
---|---|
Šírka [mm] | 125 |
Výška [mm] | 50 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 250 |
L [mm] | 120 |
B [mm] | 125 |
H [mm] | 50 |
D [mm] | 56 |
B1 [mm] | 36 |
B2 [mm] | 80 |
T1 [mm] | 35 |
T2 [mm] | 21 |
Hmotnosť [kg] | 11 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí