KTR 64
Prevŕtané polotovary vrchných čeľustí
Identifikačné číslo 402120
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Vhodné pre: 2-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 64
- Rozmery: 28,5 x 34 x 16 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Počet otvorov v rastri: 2
- Hmotnosť: 0.25 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 28.5 |
---|---|
Šírka [mm] | 34 |
Výška [mm] | 16 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 64 |
L [mm] | 28.5 |
B [mm] | 34 |
H [mm] | 16 |
D [mm] | 12.5 |
B1 [mm] | 4.5 |
B2 [mm] | 18 |
T1 [mm] | 11 |
T2 [mm] | 4 |
Hmotnosť [kg] | 0.25 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí