KTR-H 100
Prevŕtané polotovary vrchných čeľustí
Identifikačné číslo 402221
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Vhodné pre: 2-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 100
- Rozmery: 47 x 55 x 48 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Počet otvorov v rastri: 2
- Hmotnosť: 1.6 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 47 |
---|---|
Šírka [mm] | 55 |
Výška [mm] | 48 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 100 |
L [mm] | 47 |
B [mm] | 55 |
H [mm] | 48 |
D [mm] | 25 |
B1 [mm] | 14 |
B2 [mm] | 35 |
T1 [mm] | 43 |
T2 [mm] | 34 |
Hmotnosť [kg] | 1.6 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí