KTR-H 140
Prevŕtané polotovary vrchných čeľustí
Identifikačné číslo 1349708
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Vhodné pre: 2-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 140
- Rozmery: 65 x 70 x 70 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Počet otvorov v rastri: 2
- Hmotnosť: 2.1 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 65 |
---|---|
Šírka [mm] | 70 |
Výška [mm] | 70 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 140 |
L [mm] | 65 |
B [mm] | 70 |
H [mm] | 70 |
D [mm] | 34.5 |
B1 [mm] | 18.5 |
B2 [mm] | 41.5 |
T1 [mm] | 62 |
T2 [mm] | 50 |
Hmotnosť [kg] | 2.1 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí